Pojistková vložka, ultra rychlá, 20 A, AC 660 V, velikost 0000, 18 x 19 x 100 mm, gR, UL, optický indikátor
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M0160
|
| EAN |
5027590440509
|
| UPC |
051712815628
|
| Délka/hloubka produktu |
100 mm
|
| Výška výrobku |
18 mm
|
| Šířka výrobku |
19 mm
|
| Hmotnost výrobku |
52.5 g
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
| Certifikace |
UL Recognized
IEC 60269 |
| Jmenovitý proud |
20 A
|
| Jmenovité napětí |
660 V
|
| Hodnocení přerušení |
200 kAIC
|
| Třída |
Třída gR
|
| Použití |
ochrana polovodičů
|
| Typ pojistky |
Přišroubovaný štítek
|
| Velikost pojistky |
0000
|