Pojistková vložka, ultra rychlá, 10 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC, samostatný indikátor
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M1358
|
| EAN |
5027590440783
|
| UPC |
051712216593
|
| Délka/hloubka produktu |
105 mm
|
| Výška výrobku |
46 mm
|
| Šířka výrobku |
300 mm
|
| Hmotnost výrobku |
144.5 g
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
| Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
| Kód modelu |
FUSE 10A 690V 000/80 GR UC
|
| Jmenovitý proud |
10 A
|
| Jmenovité napětí |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Hodnocení přerušení |
200 kAIC
|
| Třída |
Třída gR
|
| Vypínání (I2T) |
25,5 při 660 V
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Typ pojistky |
DIN 43653
/80 Vizuální indikátor |
| Velikost pojistky |
000
|