Eaton Bussmann series square body fuse ultra rychlá pojistka, 700V (UL), 690V (IEC), 63A, 200 kAIC, Režijní indikátor, Pojistka, Konec čepele X konec čepele, Třída gR, DIN 43 620
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M1365
|
EAN |
5027590440820
|
UPC |
051712216661
|
Délka/hloubka produktu |
105 mm
|
Výška výrobku |
46 mm
|
Šířka výrobku |
300 mm
|
Hmotnost výrobku |
129.9 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
Jmenovitý proud |
63 A
|
Jmenovité napětí |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
1450 při 660 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
215
|
Výkonové ztráty |
16 W
|
Vypínací zatížitelnost |
200 kA
|
Třída |
Třída gR
|
Velikost pojistky |
000
|