Válcová pojistka, Vysokorychlostní, 32 A, AC 690 V, DIN 000, gR, DIN, IEC, samostatný indikátor, neizolované výstupky k uchycení
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M1412
|
EAN |
5027590515566
|
UPC |
051712216784
|
Délka/hloubka produktu |
100 mm
|
Výška výrobku |
53 mm
|
Šířka výrobku |
21 mm
|
Hmotnost výrobku |
145.8 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
UL Recognized
Parametry dle IEC |
Kód modelu |
FUSE 32A 690V 000TN/80 GR UC
|
Jmenovitý proud |
32 A
|
Jmenovité napětí |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
270 při 660 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
40
|
Výkonové ztráty |
10 W
|
Vypínací zatížitelnost |
200 kA
|
Třída |
Třída gR
|
Velikost pojistky |
000
|