Pojistková vložka, ultra rychlá, 400 A, AC 600 V, velikost 000, 21 x 40 x 100 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M1424
|
| EAN |
5027590441049
|
| Délka/hloubka produktu |
105 mm
|
| Výška výrobku |
46 mm
|
| Šířka výrobku |
300 mm
|
| Hmotnost výrobku |
131.1 g
|
| Soulad |
CE
Splňuje požadavky RoHS EAC |
| Certifikace |
IEC 60269-4
|
| Jmenovitý proud |
400 A
|
| Jmenovité napětí |
600 V
|
| Hodnocení přerušení |
200 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Použití |
ochrana polovodičů
|
| Typ pojistky |
Přišroubovaný štítek
DIN 43653 |
| Velikost pojistky |
000
|