Ultra rychlá válcová pojistka, 160 A, AC 690 V, velikost 000, 24 x 36 x 96 mm, aR, IEC
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M1469
|
| EAN |
5027590441063
|
| UPC |
051712217002
|
| Délka/hloubka produktu |
140 mm
|
| Výška výrobku |
40 mm
|
| Šířka výrobku |
102 mm
|
| Hmotnost výrobku |
137.4 g
|
| Soulad |
Kontakt na závod
Splňuje požadavky RoHS |
| Jmenovitý proud |
160 A
|
| Jmenovité napětí |
690 V
|
| Hodnocení přerušení |
200 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Použití |
ochrana polovodičů
|
| Typ pojistky |
Přišroubovaný štítek
|
| Velikost pojistky |
000
|