Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M1470

Pojistková vložka, ultra rychlá, 200 A, AC 690 V, velikost 000, 24 x 36 x 96 mm, aR, IEC

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M1470
EAN
5027590441070
UPC
051712217019
Délka/hloubka produktu
140 mm
Výška výrobku
40 mm
Šířka výrobku
102 mm
Hmotnost výrobku
271.6 g
Soulad
Kontakt na závod
Splňuje požadavky RoHS

Electrical data

Jmenovitý proud
200 A
Jmenovité napětí
690 V
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Třída
Třída aR

Product specifications

Použití
ochrana polovodičů
Typ pojistky
Přišroubovaný štítek
Velikost pojistky
000

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.