Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M1559D

Pojistková vložka, ultra rychlá, 16 A, AC 690 V, DIN 000, gR, DIN, IEC, dvojitý indikátor, neizolované výstupky k uchycení

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M1559D
EAN
5027590441193
UPC
051712334631
Délka/hloubka produktu
79 mm
Výška výrobku
51 mm
Šířka výrobku
21 mm
Hmotnost výrobku
135.6 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized

Electrical data

Jmenovitý proud
16 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Třída
Třída gR
Vypínání (I2T)
51 při 660 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
DIN 43620
Nožová
Velikost pojistky
000

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.