Eaton Bussmann series čtvercové vysokorychlostní pojistky, 690V (IEC), 63A, 200 kAIC, Indikátor stavu kombinované pojistky, Pojistka, Din 43-620 Konec čepele X Din 43-620 Konec čepele, Třída gR
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M1565D
|
| EAN |
5027590441292
|
| UPC |
051712334778
|
| Délka/hloubka produktu |
79 mm
|
| Výška výrobku |
51 mm
|
| Šířka výrobku |
21 mm
|
| Hmotnost výrobku |
134.8 g
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
| Certifikace |
UL Recognized
Parametry dle IEC |
| Kód modelu |
FUSE 63A 690V gR DIN 000 HSDNH
|
| Jmenovitý proud |
63 A
|
| Jmenovité napětí |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Hodnocení přerušení |
200 kAIC
|
| Třída |
Třída gR
|
| Vypínání (I2T) |
1550 při 660 V
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Typ pojistky |
DIN 43620
Nožová |
| Velikost pojistky |
000
|