Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M1567D
Kód modelu: FUSE 100A 690V aR DIN 000 HSDNH

Eaton Bussmann series čtvercové vysokorychlostní pojistky, 690V (IEC), 100A, 200 kAIC, Indikátor stavu kombinované pojistky, Pojistka, Din 43-620 Konec čepele X Din 43-620 Konec čepele, Třída aR

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M1567D
EAN
5027590441322
UPC
051712334860
Délka/hloubka produktu
79 mm
Výška výrobku
51 mm
Šířka výrobku
21 mm
Hmotnost výrobku
135.8 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC
Kód modelu
FUSE 100A 690V aR DIN 000 HSDNH

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
100 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
4950 při 660 V
Předběžný oblouk (I2T)
695
Výkonové ztráty
16.5 W
Vypínací zatížitelnost
200 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
000
Osazeno:
Dvojitý ukazatel

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.