Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M1760
Kód modelu: FUSE 250A 750V DC 000FU/70 AR CU

Pojistková vložka, ultra rychlá, 250 A, AC 690 V, velikost 000, 24 x 36 x 96 mm, aR, IEC, UL

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M1760
EAN
5027590441568
UPC
051712388320
Délka/hloubka produktu
140 mm
Výška výrobku
40 mm
Šířka výrobku
102 mm
Hmotnost výrobku
150.6 g
Soulad
Kontakt na závod
Splňuje požadavky RoHS
Kód modelu
FUSE 250A 750V DC 000FU/70 AR CU

Electrical data

Jmenovitý proud
250 A
Jmenovité napětí
690 V
Hodnocení přerušení
50 kAIC
Třída
Třída aR

Product specifications

Použití
Obvody IGBT, ochrana polovodičů
Typ pojistky
Přišroubovaný štítek
Velikost pojistky
000

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.