Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M1781
Kód modelu: FUSE 630A 750V DC IEC aR 230FU/70

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 630 A, AC 690 V, size 230, 24 x 78 x 98 mm, aR, IEC, UL

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M1781
EAN
5027590441629
UPC
051712324229
Product Length/Depth
265 mm
Product Height
52 mm
Product Width
104 mm
Product Weight
295 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4
Model Code
FUSE 630A 750V DC IEC aR 230FU/70

Electrical data

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
750 V
Interrupt rating
50 kAIC
Class
Class aR

Product specifications

Application
IGBT circuits, semiconductor protection
Fuse type
FU/Without indicator
Fuse indicator
None
Fuse size
Other

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.