Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M1807

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 80 A, AC 1000 V, size 000, 24 x 36 x 115 mm, aR, IEC

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M1807
EAN
5027590441780
UPC
051712683005
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
40 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
178 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4
UL 248-13

Electrical data

Amperage Rating
80 A
Voltage rating
1000 V
Interrupt rating
50 kAIC
Class
Class aR

Product specifications

Fuse indicator
None
Fuse size
000

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.