Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M2015

Fuse-link, high speed, 750 A, DC 750 V, size 3, 75 x 88 x 131 mm, gR, IEC, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170M2015
EAN
5027590442121
Product Length/Depth
131 mm
Product Height
88 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
2125 g
Compliances
CE
RoHS
Certifications
IEC 60269-4

Elektrické údaje

Amperage Rating
750 A
Voltage rating
750 V
Voltage type
DC
Clearing (I2T)
1275000 at 750 Vdc
Pre arc (I2T)
307600
Watt losses
167 W
Breaking capacity
110 kA
Class
Class gR

Specifikace produktu

Fuse size
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.