Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M2039

Fuse-link, high speed, 160 A, DC 2000 V, 65 x 89 x 213 mm, aR, IEC, with indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170M2039
EAN
5027590303798
Product Length/Depth
213 mm
Product Height
89 mm
Product Width
65 mm
Product Weight
1.2 kg
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
160 A
Voltage rating
2000 V
Interrupt rating
100 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
75960 at 2000 Vdc

Product specifications

Application
  • traction
  • third rail
Fuse indicator
Other

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.