Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M2108

Fuse-link, high speed, 125 A, DC 1200 V, compact size 1, 39 x 66 x 164 mm, aR, IEC, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170M2108
EAN
5027590303750
Product Length/Depth
164 mm
Product Height
66 mm
Product Width
39 mm
Product Weight
2294 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
125 A
Voltage rating
1200 V
Interrupt rating
50 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
26025 at 1200 Vdc

Product specifications

Application
  • traction
  • third rail
Fuse indicator
Other
Fuse size
1*

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.