Pojistková vložka, ultra rychlá, 250 A, AC 690 V, DIN 00, 30 x 51 x 100 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M2618
|
EAN |
5027590442268
|
UPC |
051712799416
|
Délka/hloubka produktu |
233 mm
|
Výška výrobku |
66 mm
|
Šířka výrobku |
140 mm
|
Hmotnost výrobku |
219 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
UL Recognized
Parametry dle IEC |
Jmenovitý proud |
250 A
|
Jmenovité napětí |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
42000 při 660 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
6250
|
Výkonové ztráty |
645 W
|
Vypínací zatížitelnost |
200 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
00
|