Pojistková vložka, ultra rychlá, 40 A, AC 690 V, DIN 00, 30 x 67 x 100 mm, gR, DIN, IEC, samostatný indikátor
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M2660
|
| EAN |
5027590442367
|
| UPC |
051712254205
|
| Délka/hloubka produktu |
233 mm
|
| Výška výrobku |
66 mm
|
| Šířka výrobku |
140 mm
|
| Hmotnost výrobku |
222.5 g
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
| Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
| Kód modelu |
FUSE 40A 690V 00TN/80 GR
|
| Jmenovitý proud |
40 A
|
| Jmenovité napětí |
690 V (IEC)
|
| Hodnocení přerušení |
200 kAIC
|
| Třída |
Třída gR
|
| Vypínání (I2T) |
360 při 660 V
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Typ pojistky |
DIN 43653
TN/80 provedení indikátoru pro micro T |
| Velikost pojistky |
00
|