Ultra rychlá válcová pojistka, 250 A, AC 690 V, velikost 00, 28 x 51 x 98 mm, aR, IEC
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M2818
|
| EAN |
5027590443524
|
| UPC |
051712579582
|
| Délka/hloubka produktu |
233 mm
|
| Výška výrobku |
66 mm
|
| Šířka výrobku |
140 mm
|
| Hmotnost výrobku |
202 g
|
| Soulad |
Kontakt na závod
Splňuje požadavky RoHS |
| Jmenovitý proud |
250 A
|
| Jmenovité napětí |
690 V
|
| Hodnocení přerušení |
200 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Použití |
ochrana polovodičů
|
| Typ pojistky |
Přišroubovaný štítek
|
| Velikost pojistky |
00
|