Pojistková vložka, ultra rychlá, 40 A, AC 690 V, kompaktní DIN 1, 45 x 45 x 104 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M3008
|
| EAN |
5704057019804
|
| UPC |
051712254533
|
| Délka/hloubka produktu |
104 mm
|
| Výška výrobku |
58 mm
|
| Šířka výrobku |
45 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.287 g
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
| Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
| Kód modelu |
FUSE 40A 690V 1*/80 AR UC
|
| Jmenovitý proud |
40 A
|
| Jmenovité napětí |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Hodnocení přerušení |
200 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Vypínání (I2T) |
270 při 660 V
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Typ pojistky |
DIN 43653
/80 Vizuální indikátor Přišroubovaný štítek |
| Velikost pojistky |
1*
|