Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M3032

Pojistková vložka, ultra rychlá, 315 A, AC 690 V, kompaktní rozměr 1, 43 x 60 x 110 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M3032
EAN
5996516009314
Délka/hloubka produktu
45 mm
Výška výrobku
90 mm
Šířka výrobku
155 mm
Hmotnost výrobku
0.001 g
Soulad
CE
Splňuje požadavky RoHS
EAC
Certifikace
IEC 60269-4

Electrical data

Jmenovitý proud
315 A
Jmenovité napětí
690 V
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Třída
Třída aR

Product specifications

Použití
ochrana polovodičů
Typ pojistky
Přišroubovaný štítek
DIN 43653
Velikost pojistky
1*

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.