Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M3069
Kód modelu: FUSE 400A 690V 1*TN/80 AR UC

Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky, 700 V (UL), 690 V (IEC), 400 A, 200 kAIC, Horní indikátor, Pojistka, Konec čepele X konec čepele, Třída aR, DIN 43 620

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M3069
EAN
5027590443814
UPC
051712254748
Délka/hloubka produktu
305 mm
Výška výrobku
65 mm
Šířka výrobku
145 mm
Hmotnost výrobku
310 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized
Kód modelu
FUSE 400A 690V 1*TN/80 AR UC

Electrical data

Jmenovitý proud
400 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
105000 při 660 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
DIN 43653
TN/80 provedení indikátoru pro micro T
Velikost pojistky
1*

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.