Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky, 700 V (UL), 690 V (IEC), 630 A, 200 kAIC, Horní indikátor, Pojistka, Konec čepele X konec čepele, Třída aR, DIN 43 620
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M3073
|
EAN |
5027590443852
|
UPC |
051712254786
|
Délka/hloubka produktu |
305 mm
|
Výška výrobku |
65 mm
|
Šířka výrobku |
145 mm
|
Hmotnost výrobku |
400 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
Kód modelu |
FUSE 630A 690V 1*TN/80 AR UC
|
Jmenovitý proud |
630 A
|
Jmenovité napětí |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
325000 při 660 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
48500
|
Výkonové ztráty |
80 W
|
Vypínací zatížitelnost |
200 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
1*
|