Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M3212
Kód modelu: FUSE 100A 690V 1*TN/110 AR UC

Pojistková vložka, ultra rychlá, 100 A, AC 690 V, kompaktní DIN 1, 45 x 58 x 134 mm, aR, DIN, IEC, indikátor typ T

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M3212
EAN
5027590445221
UPC
051712255196
Délka/hloubka produktu
305 mm
Výška výrobku
65 mm
Šířka výrobku
145 mm
Hmotnost výrobku
347 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC
Kód modelu
FUSE 100A 690V 1*TN/110 AR UC

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
100 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
2450 při 660 V
Předběžný oblouk (I2T)
360
Výkonové ztráty
21 W
Vypínací zatížitelnost
200 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
1*

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.