Pojistková vložka, ultra rychlá, 125 A, AC 1250 V, kompaktní rozměr 1, 45 x 58 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indikátor typ K
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M3242
|
EAN |
5027590445870
|
UPC |
051712255356
|
Délka/hloubka produktu |
305 mm
|
Výška výrobku |
65 mm
|
Šířka výrobku |
145 mm
|
Hmotnost výrobku |
59.167 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
UL Recognized
Parametry dle IEC |
Kód modelu |
FUSE 125A 1250V 1*KN/110 AR CU
|
Jmenovitý proud |
125 A
|
Jmenovité napětí |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
9000 při 1000 V, 11500 při 1250 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
1450
|
Výkonové ztráty |
35 W
|
Vypínací zatížitelnost |
100 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
1*
|