Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M3246
Kód modelu: FUSE 315A 1250V 1*KN/110 AR CU

Pojistková vložka, ultra rychlá, 315 A, AC 1250 V, kompaktní rozměr 1, 45 x 58 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indikátor typ K

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M3246
EAN
5027590445955
UPC
051712255394
Délka/hloubka produktu
138 mm
Výška výrobku
58 mm
Šířka výrobku
45 mm
Hmotnost výrobku
413 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC
Kód modelu
FUSE 315A 1250V 1*KN/110 AR CU

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
315 A
Jmenovité napětí
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
115000 při 1000 V, 150000 při 1250 V
Předběžný oblouk (I2T)
18500
Výkonové ztráty
60 W
Vypínací zatížitelnost
100 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
1*

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.