Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M3316

Eaton Bussmann series square body fuse ultra rychlá pojistka, 700 V (UL), 690 V (IEC), 250 A, 200 kAIC, Režijní indikátor, Pojistka, Třída aR

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M3316
EAN
5027590447171
UPC
051712255653
Délka/hloubka produktu
305 mm
Výška výrobku
65 mm
Šířka výrobku
145 mm
Hmotnost výrobku
301 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized

Electrical data

Jmenovitý proud
250 A
Jmenovité napětí
690 V
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
28500 při 660 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
Francouzský styl
E/indikátor pro micro
Přišroubovaný štítek
Velikost pojistky
1*

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.