Válcová pojistka, Vysokorychlostní, 80 A, AC 690 V, kompaktní rozměr 1, 45 x 59 x 102 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M3361
|
| EAN |
5027590447263
|
| UPC |
051712255745
|
| Délka/hloubka produktu |
168 mm
|
| Výška výrobku |
80 mm
|
| Šířka výrobku |
124 mm
|
| Hmotnost výrobku |
705 g
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
| Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
| Jmenovitý proud |
80 A
|
| Jmenovité napětí |
690 V
|
| Hodnocení přerušení |
200 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Vypínání (I2T) |
1250 při 660 V
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Typ pojistky |
Francouzský styl
EKN/indikátor pro micro typ K Přišroubovaný štítek |
| Velikost pojistky |
1*
|