Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M3363
Kód modelu: FUSE 125A 690V 1*EK/76 AR UC

Válcová pojistka, Vysokorychlostní, 125 A, AC 690 V, kompaktní rozměr 1, 45 x 59 x 102 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M3363
EAN
5027590447287
UPC
051712255769
Délka/hloubka produktu
168 mm
Výška výrobku
80 mm
Šířka výrobku
124 mm
Hmotnost výrobku
705 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC
Kód modelu
FUSE 125A 690V 1*EK/76 AR UC

Electrical data

Jmenovitý proud
125 A
Jmenovité napětí
690 V
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
3700 při 660 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
Francouzský styl
EKN/indikátor pro micro typ K
Přišroubovaný štítek
Velikost pojistky
1*

Exportovat specifikaci produktu