Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M3418

Eaton Bussmann series square body fuse ultra rychlá pojistka, 700 V (UL), 690 V (IEC), 350 A, 200 kAIC, Režijní indikátor, Pojistka, Třída aR, zapuštěná montáž

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M3418
EAN
5027590447645
UPC
051712814454
Délka/hloubka produktu
155 mm
Výška výrobku
45 mm
Šířka výrobku
90 mm
Hmotnost výrobku
247 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized

Electrical data

Jmenovitý proud
350 A
Jmenovité napětí
690 V
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
68500 při 660 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
Zapuštěný konec
Velikost pojistky
1*

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.