Pojistková vložka, ultra rychlá, 200 A, AC 1250 V, kompaktní rozměr 1, 45 x 59 x 81 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M3444
|
EAN |
5027590355575
|
UPC |
051712256155
|
Délka/hloubka produktu |
79 mm
|
Výška výrobku |
43 mm
|
Šířka výrobku |
60 mm
|
Hmotnost výrobku |
909.333 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
UL Recognized
Parametry dle IEC |
Jmenovitý proud |
200 A
|
Jmenovité napětí |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
Hodnocení přerušení |
100 kAIC
|
Třída |
Třída aR
|
Vypínání (I2T) |
31000 při 1000 V, 41000 při 1250 V
|
Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
Typ pojistky |
Zapuštěný konec
BKN/80 provedení indikátoru pro mikro K |
Velikost pojistky |
1*
|