Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M3460
Kód modelu: FUSE 63A 690V 1*BKN/50 AR UC

Pojistková vložka, ultra rychlá, 63 A, AC 690 V, kompaktní rozměr 1, 45 x 59 x 51 mm, aR, IEC, UL, indikátor typ K

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M3460
EAN
5027590447829
UPC
051712799928
Délka/hloubka produktu
193 mm
Výška výrobku
47 mm
Šířka výrobku
106 mm
Hmotnost výrobku
261.5 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC
Kód modelu
FUSE 63A 690V 1*BKN/50 AR UC

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
63 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
770 při 660 V
Předběžný oblouk (I2T)
115
Výkonové ztráty
14 W
Vypínací zatížitelnost
200 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
1*
Osazeno:
Indikátor pro micro typ K

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.