Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M3534

Fuse-link, high speed, 100 A, AC 1000 V, compact size 1, 43 x 60 x 156 mm, aR, IEC, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M3534
UPC
051712678582
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
156 mm
Product Width
43 mm
Product Weight
445 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
100 A
Voltage rating
700 V (UL), 690 V (IEC)
Interrupt rating
150 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
5100 at 1000 V

Product specifications

Application
DC common bus DC drives power converters/rectifiers reduced voltage starters
Fuse type
US Style
FKE/115 Type K indicator for micro
Fuse indicator
Non Indicating
Fuse size
1*

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.