Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M3565

Válcová pojistka, Vysokorychlostní, 200 A, AC 690 V, kompaktní rozměr 1, 45 x 59 x 51 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M3565
EAN
5027590448536
UPC
051712256568
Délka/hloubka produktu
193 mm
Výška výrobku
47 mm
Šířka výrobku
106 mm
Hmotnost výrobku
262 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
200 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
15000 při 660 V
Předběžný oblouk (I2T)
2200
Výkonové ztráty
35 W
Vypínací zatížitelnost
200 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
1*

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.