Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M3665

Pojistková vložka, ultra rychlá, 200 A, AC 690 V, kompaktní rozměr 1, 45 x 59 x 110 mm, aR, IEC, UL

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M3665
EAN
5027590448932
UPC
051712815161
Délka/hloubka produktu
305 mm
Výška výrobku
65 mm
Šířka výrobku
145 mm
Hmotnost výrobku
319 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized

Electrical data

Jmenovitý proud
200 A
Jmenovité napětí
690 V
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
15000 při 660 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
Typ US
FKE/indikátor pro micro typ K
Přišroubovaný štítek
Velikost pojistky
1*

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.