Pojistková vložka, ultra rychlá, 400 A, AC 690 V, kompaktní rozměr 1, 45 x 59 x 110 mm, aR, IEC, UL
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M3669
|
| EAN |
5027590449052
|
| UPC |
051712256773
|
| Délka/hloubka produktu |
305 mm
|
| Výška výrobku |
65 mm
|
| Šířka výrobku |
145 mm
|
| Hmotnost výrobku |
319 g
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
| Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
| Kód modelu |
FUSE 400A 690V 1*FKE/78 AR UC
|
| Jmenovitý proud |
400 A
|
| Jmenovité napětí |
690 V
|
| Hodnocení přerušení |
200 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Vypínání (I2T) |
105000 při 660 V
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Typ pojistky |
Typ US
FKE/indikátor pro micro typ K S drážkou pro centrální šroub |
| Velikost pojistky |
1*
|