Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M3711

Pojistková vložka, ultra rychlá, 80 A, AC 690 V, kompaktní rozměr 1, 45 x 45 x 148 mm, aR, IEC, UL

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M3711
EAN
5027590449441
UPC
051712256933
Délka/hloubka produktu
96 mm
Výška výrobku
50 mm
Šířka výrobku
170 mm
Hmotnost výrobku
175 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
80 A
Jmenovité napětí
690 V
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
1250 při 660 V
Předběžný oblouk (I2T)
185
Výkonové ztráty
18 W
Vypínací zatížitelnost
200 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
1*

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.