Válcová pojistka, Vysokorychlostní, 160 A, AC 1250 V, kompaktní rozměr 1, 45 x 59 x 156 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M3743
|
EAN |
5027590449854
|
UPC |
051712257107
|
Délka/hloubka produktu |
62 mm
|
Výška výrobku |
90 mm
|
Šířka výrobku |
152 mm
|
Hmotnost výrobku |
975 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
Parametry dle IEC
CSA Certified UL Recognized |
Kód modelu |
FUSE 160A 1250V 1*FKE/115AR CU
|
Jmenovitý proud |
160 A
|
Jmenovité napětí |
1250 V
|
Typ napětí |
AC/DC
|
Vypínání (I2T) |
16000 při 1000 V, 21000 při 1250 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
2600
|
Výkonové ztráty |
40 W
|
Vypínací zatížitelnost |
100 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
1*
|
Osazeno: |
Indikátor pro micro typ K
|