Válcová pojistka, Vysokorychlostní, 250 A, AC 690 V, kompaktní rozměr 1, 45 x 59 x 148 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M3766
|
EAN |
5027590449960
|
UPC |
051712257237
|
Délka/hloubka produktu |
92 mm
|
Výška výrobku |
60 mm
|
Šířka výrobku |
163 mm
|
Hmotnost výrobku |
176 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
Kód modelu |
FUSE 250A 690V 1*FKE/115 AR UC
|
Jmenovitý proud |
250 A
|
Jmenovité napětí |
690 V
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
28500 při 660 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
4200
|
Výkonové ztráty |
40 W
|
Vypínací zatížitelnost |
200 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
1*
|
Osazeno: |
Indikátor pro micro typ K
|