Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M3768
Kód modelu: FUSE 350A 690V 1*FKE/115 AR UC

Válcová pojistka, Vysokorychlostní, 350 A, AC 690 V, kompaktní rozměr 1, 45 x 59 x 148 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M3768
EAN
5027590450003
UPC
051712257251
Délka/hloubka produktu
92 mm
Výška výrobku
60 mm
Šířka výrobku
163 mm
Hmotnost výrobku
176 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC
Kód modelu
FUSE 350A 690V 1*FKE/115 AR UC

Electrical data

Jmenovitý proud
350 A
Jmenovité napětí
690 V
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
68500 při 660 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
Typ US
FKE/115 indikátor pro micro typ K
Přišroubovaný štítek
Velikost pojistky
1*

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.