Eaton Bussmann series square body fuse ultra rychlá pojistka, 200 A, 690 V, 108 milimetrů, velikost 1*, ukazatel stavu horní pojistky
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M3904
|
| EAN |
5027590450461
|
| UPC |
051712793162
|
| Délka/hloubka produktu |
290 mm
|
| Výška výrobku |
62 mm
|
| Šířka výrobku |
142 mm
|
| Hmotnost výrobku |
349 g
|
| Soulad |
Kontakt na závod
Splňuje požadavky RoHS |
| Kód modelu |
FUSE 200A 690V 1*STN/110 AR
|
| Jmenovitý proud |
200 A
|
| Jmenovité napětí |
690 V
|
| Hodnocení přerušení |
200 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Použití |
ochrana polovodičů
|
| Typ pojistky |
Přišroubovaný štítek
|
| Velikost pojistky |
1*
|