Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky, 250 A, 690 V, 108 milimetrů, velikost 1*, ukazatel stavu horní pojistky
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M3905
|
| EAN |
5027590450478
|
| UPC |
051712562584
|
| Délka/hloubka produktu |
305 mm
|
| Výška výrobku |
65 mm
|
| Šířka výrobku |
145 mm
|
| Hmotnost výrobku |
319 g
|
| Soulad |
Kontakt na závod
Splňuje požadavky RoHS |
| Jmenovitý proud |
250 A
|
| Jmenovité napětí |
690 V
|
| Hodnocení přerušení |
200 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Použití |
ochrana polovodičů
|
| Typ pojistky |
Přišroubovaný štítek
|
| Velikost pojistky |
1*
|