Pojistková vložka, ultra rychlá, 350 A, AC 1000 V, kompaktní rozměr 1, 43 x 61 x 74 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M3960
|
EAN |
5027590450621
|
UPC |
051712678858
|
Délka/hloubka produktu |
96 mm
|
Výška výrobku |
50 mm
|
Šířka výrobku |
170 mm
|
Hmotnost výrobku |
869 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
Jmenovitý proud |
350 A
|
Jmenovité napětí |
1000 V (IEC)
|
Hodnocení přerušení |
125 kAIC
|
Třída |
Třída aR
|
Vypínání (I2T) |
175000 při 1000 V
|
Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
Typ pojistky |
Zapuštěný konec
BKN/indikátor pro micro typ K |
Velikost pojistky |
1*
|