Pojistková vložka, ultra rychlá, 80 A, AC 1000 V, kompaktní DIN 1, 43 x 61 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indikátor typ K
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M3967
|
| EAN |
5027590450669
|
| UPC |
051712678896
|
| Délka/hloubka produktu |
290 mm
|
| Výška výrobku |
62 mm
|
| Šířka výrobku |
142 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.9 g
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
| Certifikace |
UL Recognized
Parametry dle IEC |
| Kód modelu |
FUSE 80A 1000V 1*KN/110 AR
|
| Jmenovitý proud |
80 A
|
| Jmenovité napětí |
1000 V (IEC)
|
| Hodnocení přerušení |
125 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Vypínání (I2T) |
2750 při 1000 V
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Typ pojistky |
DIN 43653
KN/110 indikátor pro micro typ K |
| Velikost pojistky |
1*
|