Pojistková vložka, ultra rychlá, 350 A, AC 1000 V, kompaktní DIN 1, 43 x 61 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indikátor typ K
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M3974
|
EAN |
5027590450737
|
UPC |
051712678957
|
Délka/hloubka produktu |
290 mm
|
Výška výrobku |
62 mm
|
Šířka výrobku |
142 mm
|
Hmotnost výrobku |
85.333 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
UL Recognized
Parametry dle IEC |
Kód modelu |
FUSE 350A 1000V 1*KN/110 AR
|
Jmenovitý proud |
350 A
|
Jmenovité napětí |
1000 V (IEC)
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
175000 při 1000 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
29000
|
Výkonové ztráty |
60 W
|
Vypínací zatížitelnost |
125 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
1*
|