Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M4105

Pojistková vložka, ultra rychlá, 450 A, AC 690 V, velikost 1, 50 x 78 x 109 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M4105
EAN
5996516011959
Délka/hloubka produktu
92 mm
Výška výrobku
60 mm
Šířka výrobku
163 mm
Hmotnost výrobku
2736 g
Soulad
Splňuje požadavky RoHS
EAC
CE
Certifikace
IEC 60269-4

Electrical data

Jmenovitý proud
450 A
Jmenovité napětí
690 V
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Třída
Třída aR

Product specifications

Použití
ochrana polovodičů
Velikost pojistky
1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.