Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M4114
Kód modelu: FUSE 500A 690V 1KN/80 AR UC

Pojistková vložka, ultra rychlá, 500 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 69 x 108 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M4114
EAN
5027590451192
UPC
051712257688
Délka/hloubka produktu
245 mm
Výška výrobku
62 mm
Šířka výrobku
142 mm
Hmotnost výrobku
490 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC
Kód modelu
FUSE 500A 690V 1KN/80 AR UC

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
500 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
170000 při 660 V
Předběžný oblouk (I2T)
25000
Výkonové ztráty
72 W
Vypínací zatížitelnost
200 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.