Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M4176
Kód modelu: FUSE 50A 690V DIN 1 GR

Pojistková vložka, ultra rychlá, 50 A, AC 690 V, DIN 1, 52 x 66 x 135 mm, gR, DIN, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M4176
EAN
5027590451581
UPC
051712493109
Délka/hloubka produktu
245 mm
Výška výrobku
62 mm
Šířka výrobku
142 mm
Hmotnost výrobku
399 g
Soulad
Splňuje požadavky RoHS
EAC
CE
Certifikace
IEC 60269-4
Kód modelu
FUSE 50A 690V DIN 1 GR

Electrical data

Jmenovitý proud
50 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC)
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Třída
Třída gR

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
DIN 43620
Indikátor pro micro typ T
Velikost pojistky
1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.