Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M4190

Eaton Bussmann series čtvercové vysokorychlostní pojistky, 1250V (IEC), 1300V (UL), 250A, 100 kAIC, Režijní indikátor, Pojistka, Třída aR, DIN 43 620

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M4190
EAN
5027590451710
UPC
051712257985
Délka/hloubka produktu
245 mm
Výška výrobku
62 mm
Šířka výrobku
142 mm
Hmotnost výrobku
213 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC

Electrical data

Jmenovitý proud
250 A
Jmenovité napětí
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Hodnocení přerušení
100 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
46000 při 1000 V, 61500 při 1250 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
DIN 43653
TN/110 indikátor pro micro typ T
Přišroubovaný štítek
Velikost pojistky
1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.