Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M4215
Kód modelu: FUSE 550A 690V 1TN/110 AR UC

Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky, 700 V (UL), 690 V (IEC), 550 A, 200 kAIC, Horní indikátor, Pojistka, Konec čepele X konec čepele, Třída aR, DIN 43 620

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M4215
EAN
5027590451895
UPC
051712258135
Délka/hloubka produktu
245 mm
Výška výrobku
62 mm
Šířka výrobku
142 mm
Hmotnost výrobku
499 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC
Kód modelu
FUSE 550A 690V 1TN/110 AR UC

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
550 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
350000 při 660 V
Předběžný oblouk (I2T)
17000
Výkonové ztráty
75 W
Vypínací zatížitelnost
200 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.